Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Ciepłomierze, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chłodzenie, sieć zasilająca, M-Bus, Moduł wejść impulsowych (2 wejścia)

014U1478

Energy meter for residential applications

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaChłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]24 mo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]3.0 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł wejść impulsowych (2 wejścia)
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące]1 mo
Jednostka energiikWh (bez cyfr po przecinku)
Klasa ochrony przelicznikaIP65
Klasa środowiskowaE1 / M2
Kolor obudowyBiel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.]90.00 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.]3.00 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiemCzujnik mosiężny
Material DescriptionDN15R,QP1.5,110,MB,H3,EU,KWH,PT5,MP,MBPI
Materiał izolacyjny kablaPUR
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażPowrót
Narzędzie do serwisu uruchomieniowegoSonoApp
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisEnergy meter for residential applications
Organ udzielający homologacjiCertyfikacja w zakresie mocy
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
Cecha
Wartość
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Średnica [mm]15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 1000
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSonoSelect 10
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wartości Kvs [m³/h]3.87 m³/h
Weight per battery10 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]95 % RH
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.]105 °C
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.]0 °C
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacjaM-Bus

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.214 Kilogram
Masa netto0.93 Kilogram
Objętość3.933 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425246746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm