Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Ciepłomierze, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, Radiowy OMS 868,95 MHz

014U0408

Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.036
1 Primary battery weight Kg0.018
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
AplikacjaOgrzewanie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]24 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]1.5 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gniazdo 1 modułu interfejsuRadiowy OMS 868,95 MHz
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące]1 mo
Jednostka energiikWh (bez cyfr po przecinku)
Klasa ochrony przelicznikaIP65
Klasa środowiskowaE1 / M2
Kolor obudowyBiel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.]125.00 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.]3.00 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiemCzujnik mosiężny
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P
Materiał izolacyjny kablaSilicone
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażZasilanie
Narzędzie do serwisu uruchomieniowegoSonoApp
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Organ udzielający homologacjiCertyfikacja w zakresie mocy
Product line08
Cecha
Wartość
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Średnica [mm]15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 1000
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoSelect 10
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wartości Kvs [m³/h]3.87 m³/h
Weight per battery18 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]95 % RH
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.]140 °C
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.]0 °C
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]130 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacjaNo integrated communication
Żywotność baterii [lata]16.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1 Kilogram
Masa netto0.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3 Liter
EAN/UPC5702425238789