Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Ciepłomierze, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Ogrzewanie, Bateria 1 A-cell, M-Bus

014U0318

Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]24 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]0.5 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące]1 mo
Jednostka energiikWh (bez cyfr po przecinku)
Klasa ochrony przelicznikaIP65
Klasa środowiskowaE1 / M2
Kolor obudowyBiel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.]90.00 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.]3.00 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiemCzujnik mosiężny
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,Mbus,L,CN,kWh
Materiał izolacyjny kablaPVC bezhalogenowy
MediumUkład ogrzewania zgodny z VDI 2035
MontażPowrót
Narzędzie do serwisu uruchomieniowegoSonoApp
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Product line08
Cecha
Wartość
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4 B
Temperatura atestowana czujnika temperatury [°C] [Max.]105 °C
Temperatura atestowana czujnika temperatury [°C] [Min.]0 °C
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 1000
Typ napięcia zasilającegoBateria 1 A-cell
Typ produktuSonoSafe 10
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wartości Kvs [m³/h]12.79 m³/h
Weight per battery18 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]95 % RH
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacjaM-Bus
Żywotność baterii [lata]16.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.2 Kilogram
Masa netto1.4 Kilogram
Objętość6.598 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425167539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm