Danfoss logo
SonoMeter 40 DN65 300mm flange_front

Ciepłomierze, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 25, Ogrzewanie i chłodzenie, sieć zasilająca, Łączność radiowa 868 MHz OMS

187F2662

Energy meter for commercial applications
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Certyfikat zgodnościTyp zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]5.0 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]5.0 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Material DescriptionSONO40 DN65 qp25 300 R HC 230V MBus+OMS
Materiał izolacyjny kablaBezhalogenowy
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażPowrót
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisEnergy meter for commercial applications
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
Cecha
Wartość
qc [m³/h]0.0500 m³/h
qi [m³/h]0.250 m³/h
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaDN 65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]35 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSonoMeter 40
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]55.90 m³/h
Weight per battery19 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]180 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]0 °C
Zintegrowana komunikacjaŁączność radiowa 868 MHz OMS
Żywotność baterii [lata]15 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.465 Kilogram
Masa netto13.365 Kilogram
Objętość28.25 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424607548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm