Danfoss logo
SonoMeter 40 DN50 270mm flange_front

Ciepłomierze, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus

187F2111

Energy meter for commercial applications

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Certyfikat zgodnościTyp zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]5.0 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]5.0 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Jednostka energiikWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Material DescriptionSONO40 DN50 qp15 270 S fl HE 3.6V MBus
Materiał izolacyjny kablaBezhalogenowy
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażZasilanie
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisEnergy meter for commercial applications
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
qc [m³/h]0.0300 m³/h
Cecha
Wartość
qi [m³/h]0.150 m³/h
qp [m³/h]15.0 m³/h
qs [m³/h]30.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Średnica [mm]50 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]6.0 mm
Średnica połączeniaDN 50
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]35 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoMeter 40
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]43.30 m³/h
Weight per battery19 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]180 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]0 °C
Zintegrowana komunikacjaM-Bus
Żywotność baterii [lata]15.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.956 Kilogram
Masa netto6.956 Kilogram
Objętość8.691 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424606411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm