Ciepłomierze, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus
187F2108
Energy meter for commercial applications
187F2108
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | Yes |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość kabla czujnika temperatury [m] | 10.0 m |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 5.0 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jednostka energii | GJ |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Material Description | SONO40 DN100 qp60 360 R fl HE 3.6V MBus |
| Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
| Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
| Montaż | Powrót |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Energy meter for commercial applications |
| Organ udzielający homologacji | MID |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.1200 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dossier product name | Sono40 |
| Średnica [mm] | 100 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
| Średnica połączenia | DN 100 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ produktu | SonoMeter 40 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 141.42 m³/h |
| Weight per battery | 19 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 180 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 0 °C |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
| Żywotność baterii [lata] | 15.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 19.93 Kilogram |
| Masa netto | 18.315 Kilogram |
| Objętość | 25.051 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |