Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Ciepłomierze, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Ogrzewanie, sieć zasilająca, M-Bus

187F2080

Energy meter for commercial applications

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Certyfikat zgodnościTyp zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]1.2 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 R HE 230V MBus
Materiał izolacyjny kablaBezhalogenowy
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażPowrót
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisEnergy meter for commercial applications
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
Cecha
Wartość
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]35 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSonoMeter 40
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wartości Kvs [m³/h]11.67 m³/h
Weight per battery19 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]180 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]0 °C
Zintegrowana komunikacjaM-Bus
Żywotność baterii [lata]15.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.969 Kilogram
Masa netto1.969 Kilogram
Objętość8.138 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424606107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm