Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3361

SONO31 DN25 qp3.5 260 R HE 230V M-Bus
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Ciepłomierze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]260 mm
Długość czujnika temperatury [mm]2 mm
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]3.0 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Material DescriptionSONO31 DN25 qp3.5 260 R HE 230V M-Bus
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażPowrót
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Cecha
Wartość
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4
Stopień ochrony IPIP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSonoMeter 31
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]130 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacja2 wejścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]10 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.4 Kilogram
Masa netto4 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość28.3 Liter
EAN/UPC5702428002332