SonoMeter 31
187F3345
SONO31 DN65 qp25 300fl R HE 3.6V
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Ciepłomierze
187F3345
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość [mm] | 300 mm |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 3 mm |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 3.0 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No (Standard) |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jednostka energii | GJ |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl R HE 3.6V |
| Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
| Montaż | Powrót |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Organ udzielający homologacji | MID |
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica [mm] | 65 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
| Typ produktu | SonoMeter 31 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia impulsowe |
| Żywotność baterii [lata] | 10 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.112 Kilogram |
| Masa netto | 13.5 Kilogram |
| Objętość | 35.64 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |