Ciepłomierze, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Ogrzewanie i chłodzenie
187F7017
Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30
Rekomendowany zamiennik: 187F2645
187F7017
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 230V M-Bus |
| Opis | Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c3b9620f-c696-4468-90ef-e0ba0e26f074 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 |
| Typ produktu | SonoMeter 30 |
| Weight per battery | 19 g |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.164 Kilogram |
| Masa netto | 3.612 Kilogram |
| Objętość | 8.85 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |