Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 2.5, bateria 2 x typ AA

187F3942

Energy meter for commercial applications
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30

Rekomendowany zamiennik: 187F2032

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V OMS
OpisEnergy meter for commercial applications
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoMeter 30
Weight per battery19 g

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.959 Kilogram
Masa netto0.78 Kilogram
Objętość2.94 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428667432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm