Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, Moduł M-Bus.

187F3624

Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym

Rekomendowany zamiennik: 187F2111

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl S HE 3.6V M-Bus
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm]50 mm
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoMeter 30

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.69 Kilogram
Masa netto6.27 Kilogram
Objętość7.9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428519779
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens