Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, Moduł M-Bus.

187F3612

Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30

Rekomendowany zamiennik: 187F2007

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V M-Bus
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm]20 mm
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoMeter 30

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.92 Kilogram
Masa netto0.78 Kilogram
Objętość3.174 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428519632
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens