Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria 2 x typ AA, Moduł M-Bus.

187F3078

Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30

Rekomendowany zamiennik: 187F2614

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
Certyfikat zgodnościTyp zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Klasa środowiskowaE2/M1
Label productYes
Material DescriptionSONO30 HC DN40 qp10 300 Ret M-Bus
Materiał izolacyjny kablaBezhalogenowy
MediumUkład ogrzewania zgodny z VDI 2035
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Organ udzielający homologacjiMID
Cecha
Wartość
Product line08
qp [m³/h]10.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Średnica [mm]40 mm
Stopień ochrony IPIP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C]150 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoMeter 30
Typ wyświetlaczaLCD
Weight per battery19 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]130 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacja2 wejścia/wyjścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]11.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.798 Kilogram
Masa netto3.6 Kilogram
Objętość9.907 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428960076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm