Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Ogrzewanie, sieć zasilająca, Moduł M-Bus.

187F3045

Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30

Rekomendowany zamiennik: 187F2062

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplikacjaOgrzewanie
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
Certyfikat zgodnościTyp zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość [mm]260 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa środowiskowaE2/M1
Label productYes
Material DescriptionSono30 HE qp3.5 260 DN25 PN16 230V Mbus
Materiał izolacyjny kablaBezhalogenowy
MediumUkład ogrzewania zgodny z VDI 2035
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
Cecha
Wartość
qp [m³/h]3.5 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Średnica [mm]25 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4
Stopień ochrony IPIP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C]150 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSonoMeter 30
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Weight per battery19 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]130 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacja2 wejścia/wyjścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]11 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.7 Kilogram
Masa netto3.5 Kilogram
Objętość9.072 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428971706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm