Ciepłomierze, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria 2 x typ AA, Moduł M-Bus.
187F3008
Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoMeter 30
Rekomendowany zamiennik: 187F2600
187F3008
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Certyfikat zgodności | Typ zatwierdzenia i weryfikacja pierwszej legalizacji |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość [mm] | 110.0 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 HC DN15 qp0.6 110 Ret M-Bus |
| Materiał izolacyjny kabla | Bezhalogenowy |
| Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Licznik energi cieplnej do aplikacji w budownictwie komercyjnym |
| Organ udzielający homologacji | MID |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura tymczasowego przeciążenia czynnika [°C] | 150 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ produktu | SonoMeter 30 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Weight per battery | 19 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia/wyjścia impulsowe |
| Żywotność baterii [lata] | 11.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.816 Kilogram |
| Masa netto | 0.816 Kilogram |
| Objętość | 3.106 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428959797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |