Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Ciepłomierze, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40

187F8126

Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]10.0 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25
Montaż czujnika temperaturyKieszeń
Natężenie przepływu [m3/h]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]80.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Cecha
Wartość
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
Średnica [mm]80 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]6.0 mm
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegoBattery AA-cell
Typ produktuSONOMETER™ 1100

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14 Kilogram
Masa netto13 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.298 Liter
EAN/UPC5715162503256