Danfoss logo
Supercal 5

Ciepłomierze, Supercal 5, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria typ D, M-Bus

187F8302

Energy calculator

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE1 / M1
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus
MontażZasilanie
OpisEnergy calculator
Organ udzielający homologacjiMID
Cecha
Wartość
Product line08
PrzepływomierzaSONO3500 CT
qp [m³/h] [Max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]500 mm
Średnica [mm] [Min.]400 mm
Stopień ochrony IPIP65
Typ napięcia zasilającegobateria typ D
Typ produktuSupercal 5
Typ wyświetlaczaLCD
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]50.0 l/pulse
Zintegrowana komunikacjaM-Bus

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.75 Kilogram
Masa netto0.69 Kilogram
Objętość2.414 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424634513
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens