Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuRS485 ModBus
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
OpisEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h] [Max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]500 mm
Średnica [mm] [Min.]400 mm
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuInfocal 9
Zintegrowana komunikacja2 wejścia impulsowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.3 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.378 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens