Ciepłomierze, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy
187F9051
Energy calculator
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9
187F9051
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Opis | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica [mm] | 50 mm |
| Typ napięcia zasilającego | zasilacz sieciowy |
| Typ produktu | Infocal 9 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.3 Kilogram |
| Masa netto | 1.1 Kilogram |
| Objętość | 3.4 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067090 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |