Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3391, 187F8308

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Cecha
Wartość
Product line08
qp [m³/h] [Max.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]1200 mm
Średnica [mm] [Min.]600 mm
Typ produktuInfocal 9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.809 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość20.621 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens