Danfoss logo
SonoMeter 30

Ciepłomierze, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, Moduł M-Bus.

187F9036

Energy calculator
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3391, 187F8305

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h] [Max.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]150 mm
Średnica [mm] [Min.]100 mm
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuInfocal 9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.108 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.581 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens