Ciepłomierze, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, bateria typ D, Moduł M-Bus.
187F9032
Przelicznik energii
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9
187F9032
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus |
| Opis | Przelicznik energii |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica [mm] [Max.] | 150 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 100 mm |
| Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
| Typ produktu | Infocal 9 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.3 Kilogram |
| Masa netto | 1.1 Kilogram |
| Objętość | 3.38 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648455 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |