Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria typ D, Moduł M-Bus.

187F9009

Przelicznik energii
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3390, 187F8302

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość czujnika temperatury [mm]5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus
MontażPowrót
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisPrzelicznik energii
Organ udzielający homologacjiMID
Cecha
Wartość
Product line08
PrzepływomierzaSONO3500 CT
qp [m³/h] [Max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]500 mm
Średnica [mm] [Min.]400 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Stopień ochrony IPIP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]160 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegobateria typ D
Typ produktuInfocal 9
Typ wyświetlaczaLCD
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]50.0 l/pulse
Weight per battery50 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zintegrowana komunikacja2 wejścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]12 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.884 Kilogram
Masa netto0.884 Kilogram
Objętość3.472 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428985727
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens