Ciepłomierze, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria typ D, Moduł M-Bus.
187F9000
Przelicznik energii
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9
Rekomendowany zamiennik: 187F3127
187F9000
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 36 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość czujnika temperatury [mm] | 2 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jednostka energii | MWh |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Montaż | Powrót |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Przelicznik energii |
| Organ udzielający homologacji | MID |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Przepływomierza | SonoSensor 30 |
| qp [m³/h] [Max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 0.6 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica [mm] [Max.] | 25 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 160 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 500 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
| Typ produktu | Infocal 9 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wartość impulsu - objętość [l/impuls] | 1.0 l/pulse |
| Weight per battery | 50 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wejścia impulsowe |
| Żywotność baterii [lata] | 12 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.86 Kilogram |
| Masa netto | 0.86 Kilogram |
| Objętość | 3.572 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |