Ciepłomierze, Akcesoria
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 2 |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | MID B+D to EN1434 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ akcesorium | Czujniki temperatury |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.146 Kilogram |
| Masa netto | 0.146 Kilogram |
| Objętość | 0.432 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |