Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
187F3392
SonoMeter 31
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do ciepłomierzy
187F3392
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Sono31 2 pulse output module (battery) |
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ akcesorium | Akcesoria do przeliczników |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | SonoMeter 31 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.032 Kilogram |
| Masa netto | 0.032 Kilogram |
| Objętość | 0.237 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428987257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |