Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
187F3124
SonoMeter30/31 iInfocal9
187F3124
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/5m MID by Axis |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 3 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Typ akcesorium | Czujniki temperatury |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | SonoMeter30/31 iInfocal9 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.286 Kilogram |
| Masa netto | 0.286 Kilogram |
| Objętość | 0.936 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |