Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
187F0593
Generalniewcałej ofercie
187F0593
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Material Description | ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | 1/2" |
| Typ akcesorium | Złącza PN25 130°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | Generalniewcałej ofercie |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.215 Kilogram |
| Masa netto | 0.202 Kilogram |
| Objętość | 0.33 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |