Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu

187F0592

Generalniewcałej ofercie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiepłomierze
Liczba sztuk w opakowaniu1
Material Descriptionzawór kulowyDN20-3/4"dla czujnika bezpo.
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAkcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączenia3/4"
Typ akcesoriumZłącza PN25 130°C
Typ produktuAkcesoria
Typu produktuGeneralniewcałej ofercie
Typy połączeńGwint wewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.292 Kilogram
Masa netto0.274 Kilogram
Objętość0.322 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm