Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
087H0120
Generalniewcałej ofercie
087H0120
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 12 |
| Material Description | Danfoss BALL VALVE 1" + M10x1 for sensor |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | 1" |
| Typ akcesorium | Złącza PN25 130°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | Generalniewcałej ofercie |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.441 Kilogram |
| Masa netto | 0.441 Kilogram |
| Objętość | 3.96 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |