Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu

087H0119

Generalniewcałej ofercie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiepłomierze
Liczba sztuk w opakowaniu12
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisAkcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączenia3/4"
Typ akcesoriumZłącza PN25 130°C
Typ produktuAkcesoria
Typu produktuGeneralniewcałej ofercie
Typy połączeńGwint wewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.28 Kilogram
Masa netto0.28 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm