Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu

087H0118

Generalniewcałej ofercie
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do ciepłomierzy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiepłomierze
Liczba sztuk w opakowaniu12
Material DescriptionZAW ODC Z KIESZENIĄ NA CZUJ PT500 1/2"
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisAkcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączenia1/2"
Typ akcesoriumZłącza PN25 130°C
Typ produktuAkcesoria
Typu produktuGeneralniewcałej ofercie
Typy połączeńgwint wewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.215 Kilogram
Masa netto0.202 Kilogram
Objętość0.453 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm