Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Ciepłomierze, Akcesoria, Adapter do bezpośredniego montażu czujnika R½ ”na M10x1 (1 szt.) - zawiera miedzianą uszczelkę do uszczelnienia płaskiego

087G6075

Generalniewcałej ofercie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Liczba sztuk w opakowaniu1
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
OpisAdapter do bezpośredniego montażu czujnika R½ ”na M10x1 (1 szt.) - zawiera miedzianą uszczelkę do uszczelnienia płaskiego
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaR 1/2M 10 x 1
Typ produktuAkcesoria
Typu produktuGeneralniewcałej ofercie
Typy połączeńGwint

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.058 Kilogram
Masa netto0.04 Kilogram
Objętość0.008 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm