Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu

087G6074

Generalniewcałej ofercie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Liczba sztuk w opakowaniu2
Material DescriptionTail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN16 130°C
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisAkcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączeniaR 1 1/2 x G 2 B
Typ akcesoriumZłącza PN25 130°C
Typ produktuAkcesoria
Typu produktuGeneralniewcałej ofercie
Typy połączeńGwint

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.076 Kilogram
Masa netto1.004 Kilogram
Objętość3.464 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm