Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
087G6072
Generalniewcałej ofercie
087G6072
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 2 |
| Material Description | Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN16 130°C |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 3 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | R 3/4 x G 3/4 B |
| Typ akcesorium | Złącza PN25 130°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | Generalniewcałej ofercie |
| Typy połączeń | Gwint |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.246 Kilogram |
| Masa netto | 0.22 Kilogram |
| Objętość | 0.135 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |