Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
087G6067
Generalniewcałej ofercie
087G6067
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Material Description | stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| Typ akcesorium | Złącza PN25 130°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | Generalniewcałej ofercie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.383 Kilogram |
| Masa netto | 0.185 Kilogram |
| Objętość | 0.341 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |