Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
014U1993
SonoSelect iSafe
014U1993
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Output |
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ akcesorium | Akcesoria do przeliczników |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | SonoSelect iSafe |
| Weight per battery | 10 g |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.049 Kilogram |
| Masa netto | 0.048 Kilogram |
| Objętość | 0.255 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |