Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
014U1959
SonoSelect iSafe
014U1959
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15 |
| SCIP dossier product name | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Typ akcesorium | Złącza PN25 130°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | SonoSelect iSafe |
| Typy połączeń | Gwint |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.087 Kilogram |
| Masa netto | 0.087 Kilogram |
| Objętość | 0.05 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |