Ciepłomierze, Akcesoria, Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu
014U1936
Generalniewcałej ofercie
014U1936
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN15, G3/4"-R1/2", PN16 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akcesoria do liczników energii, przelicznik i przetwornik przepływu |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Typ akcesorium | Złącza PN16 95°C |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typu produktu | Generalniewcałej ofercie |
| Typy połączeń | Gwint |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.182 Kilogram |
| Masa netto | 0.182 Kilogram |
| Objętość | 0.108 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |