RET2001RF + RX1-S V2, Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Aplikacja | Room heating |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Częstotliwość fal radiowych [MHz] | 433.92 MHz |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Głębokość [mm] | 30 mm |
| Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Liczba kanałów | 1 |
| Materiał | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Montaż | 3 Wire |
| Nazwa kategorii | Digital RF Thermostat |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opis | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Podświetlany wyświetlacz | Tak |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | RET2001RF + RX1-S V2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja modulująca | Tak |
| Rodzaj zasilania | Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz | Tak |
| Sterowanie wł./wył. | Tak |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Typ baterii | 2 baterie alkaliczne typu AA |
| Typ kontroli | Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz |
| Typ produktu | RET2001 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wskaźnik stanu | Tak |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
| Zakres fal radiowych [m] | 30 m |
| Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
| Żywotność baterii [lata] | 2.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 420 Gram |
| Masa netto | 400 Gram |
| Objętość | 1.36 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |