Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Rekomendowany zamiennik: 087N6477

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Częstotliwość fal radiowych [MHz]433.92 MHz
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówTermostaty pokojowe, RET
Gwarancja [Rok]2
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Label productYes
Liczba kanałów1
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Montaż3 Wire
Nazwa kategoriiDigital RF Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
OpisRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisRET2001RF + RX1-S
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja modulującaTak
Rodzaj zasilaniaBaterie do termostatu + 230V AC do odbiornika
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Typ baterii2 baterie alkaliczne typu AA
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuRET2001
UNSPSC CODE41112209
Wskaźnik stanuTak
Wysokość [mm]86 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zakres fal radiowych [m]30 m
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Żywotność baterii [lata]2.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.448 Kilogram
Masa netto0.36 Kilogram
Objętość1.013 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk