Baterie
087N6473
RET2001RF Digi Stat RF
087N6473
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Aplikacja | Room heating |
| Backplate | Custom Backplate |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| Częstotliwość fal radiowych [MHz] | 433.92 MHz |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Głębokość [mm] | 30 mm |
| Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
| Gwarancja [Rok] | 2 |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Label product | Yes |
| Liczba kanałów | 1 |
| Materiał | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF Digi Stat RF |
| Montaż | 3 Wire |
| Nazwa kategorii | Digital RF Thermostat |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opis | RET2001RF Digi Stat RF |
| Podświetlany wyświetlacz | Tak |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | RET2001 RF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja modulująca | Tak |
| Rodzaj zasilania | Baterie |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz | Tak |
| Sterowanie wł./wył. | Tak |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Typ baterii | 2 baterie alkaliczne typu AA |
| Typ kontroli | Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz |
| Typ produktu | RET2001 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wskaźnik stanu | Tak |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
| Zakres fal radiowych [m] | 30 m |
| Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
| Żywotność baterii [lata] | 2.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.218 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
| Objętość | 0.604 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239366 |
| Proposition 65 | No significant risk |