Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RET

Rekomendowany zamiennik: 087N6476

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Głębokość [mm]43 mm
Grupa produktówTermostaty pokojowe, RET
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Label productYes
Liczba kanałów1
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Montaż2 Wire
Nazwa kategoriiDigital Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]35 °C
Cecha
Wartość
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
OpisRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisRET2001M
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja modulującaTak
Rodzaj zasilania230Vac
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Tolerancja±10%
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuRET2001
UNSPSC CODE41112209
Wskaźnik stanuTak
Wysokość [mm]86 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.207 Kilogram
Masa netto0.17 Kilogram
Objętość0.604 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens