RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Room heating |
| Backplate | Industry Standard Backplate |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Głębokość [mm] | 30 mm |
| Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Liczba kanałów | 1 |
| Materiał | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Montaż | 3 Wire Installation |
| Nazwa kategorii | Dial Thermostat |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Opis | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | RET1001M-V2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj zasilania | 230Vac |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Szerokość [mm] | 86.00 mm |
| Temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
| Tolerancja | ±10% |
| Typ kontroli | On/Off load compensation |
| Typ produktu | RET1001 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wskaźnik stanu | Tak |
| Wysokość [mm] | 86 mm |
| Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
| Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 182 Gram |
| Masa netto | 129.8 Gram |
| Objętość | 0.656 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |