Danfoss logo
RET1001

RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówTermostaty pokojowe, RET
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Label productYes
Liczba kanałów1
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V
MediumA
Montaż3 Wire Installation
Nazwa kategoriiDial Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Cecha
Wartość
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.]35 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.]5 °C
OpisRET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Product line03
Produkt, opisRET1001M
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj zasilania230Vac
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Tolerancja±10%
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuRET1001
UNSPSC CODE41112209
Wskaźnik stanuTak
Wysokość [mm]86 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.176 Kilogram
Masa netto0.106 Kilogram
Objętość0.604 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239335
Proposition 65No significant risk