Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Programowalny termostat pokojowy z połączeniem Wi-Fi i odbiornik RF
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TPOne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceOut of scope
Częstotliwość [Hz]50 Hz
Częstotliwość fal radiowych [MHz]868.42 MHz
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dokładność temperatury±1°C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrycznie ustawione programyTak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarzaTak
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Label productYes
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MediumA
Możliwość wybrania °C lub °FTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiProgrammable thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Cecha
Wartość
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Opcja czujnika zdalnegoNie
OpisTPOne-S + DBR Programowalny termostat pokojowy z połączeniem Wi-Fi i odbiornik RF
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTPOne-S + DBR
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj zasilania230Vac
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]155.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]45 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Tryb termostatuTak
Tryb wakacyjnyTak
Typ harmonogramu7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuTPOne
UNSPSC CODE41112209
Wł./wył. na dzień6
WyłączanieTak
Wysokość [mm]66 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zakres fal radiowych [m]30 m
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.47 Kilogram
Masa netto0.1 Kilogram
Objętość1.872 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens