Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Częstotliwość fal radiowych [MHz]433.92 MHz
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność temperatury±1°C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fabrycznie ustawione programyTak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarzaNie
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9016
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Label productYes
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF
MediumA
Możliwość wybrania °C lub °FTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiProgrammable thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Cecha
Wartość
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Opcja czujnika zdalnegoTak
OpisTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTPOne- RF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj zasilania230Vac
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]155.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]45 °C
Tolerancja± 15%
Tryb termostatuTak
Tryb wakacyjnyTak
Typ baterii2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuTPOne
UNSPSC CODE41112209
Weight per battery1 g
Wł./wył. na dzień6
Wskaźnik słabej bateriiTak
WyłączanieTak
Wysokość [mm]66 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zakres fal radiowych [m]30 m
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.305 Kilogram
Masa netto0.27 Kilogram
Objętość0.9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm