Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Fabrycznie ustawione programyTak
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9016
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Label productYes
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Nazwa kategorii5/2 Day Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Cecha
Wartość
Opcja czujnika zdalnegoNie
OpisTP5001RF Prog Stat RF
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTP5001-RF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj zasilaniaBattery
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Typ baterii2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliOn/Off load compensation
Typ produktuTP5001
UNSPSC CODE41112209
Wł./wył. na dzień4
Wskaźnik słabej bateriiTak
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV
Żywotność baterii [lata]2.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.214 Kilogram
Masa netto0.081 Kilogram
Objętość0.554 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm