Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TP5001

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceOut of scope
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrycznie ustawione programyTak
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]43 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Nazwa kategorii5/2 Day Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Opcja czujnika zdalnegoNie
Cecha
Wartość
OpisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTP5001M Prog Stat 230V
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj zasilania230Vac
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Tolerancja±10%
Tryb wakacyjnyTak
Typ harmonogramu5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliSterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ produktuTP5001
UNSPSC CODE41112209
Wł./wył. na dzień4
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto207 Gram
Masa netto102 Gram
Objętość0.604 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk